回到顶部

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

数据资料 MAX98360A/MAX98360B/MAX98360C/MAX98360D 评估套件 Dec 06, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 2.5V至5.5V单电源工作
  • I2S、左对齐或TDM输入
  • 5种可选增益(-3dB、3dB、6dB、9dB和12dB)
  • 音频通道选择(左声道、右声道和单声道混音)
  • 无滤波器操作
  • 低EMI报警指示
  • 完备的硬件系统,设置简单、无需工具或特殊软件

应用/用途

  • 照相机
  • 游戏设备(音频和触觉)
  • IoT设备
  • 笔记本电脑
  • 单节锂离子电池/5V供电设备
  • 智能扬声器
  • 智能电话
  • 平板电脑

描述

MAX98360评估系统(EV Sys)为完全装配并经过完备测试的系统,用于评估MAX98360A/B/C/D单声道D类音频放大器。评估系统包括MAX98360开发板(DEV电路板)、Maxim的音频接口板III (AUDINT3),以及USB电缆。

建议使用AUDINT3电路板作为评估系统对DEV电路板进行评估。MAX98360A和MAX98360C支持标准I2S接口,MAX98360B和MAX98360D支持标准左对齐模式。所有MAX98360版本均支持8通道TDM数字音频接口。

AUDINT3电路板除了提供评估DEV电路板所需的1.8V VDDIO 电源外,也提供USB至PCM接口。使用AUDINT3电路板进行评估时,MAX98360 DEV电路板要求一路附加电源输入,2.5V–5.5V (VDD)。

技术文档

数据资料 MAX98360A/MAX98360B/MAX98360C/MAX98360D 评估套件 Dec 06, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心