MAX98358DEV#TQFN

MAX98358 评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX98358开发板(DEV板)为完全装配并经过测试的PCB,评估MAX98358 PDM数字输入D类功率放大器。MAX98358评估系统(EV SYS)工作在2.5V至5.5V单直流电源,能够为4Ω负载提供高达3.2W功率。器件输出可直接连接到扬声器负载,以支持无滤波器应用;但也可增加滤波器,便于评估。

EV SYS包括DEV板、PDM发生器电路板(PDM GEN)和Maxim音频接口板(AUDINT电路板)。AUDINT板提供易于使用的USB音频至I2S转换器。I2S数据连接到PDM发生器电路板,利用FPGA将I2S数据流转换为PDM数据流。这允许任意计算机都可成为数字音频源,从而用于评估器件。AUDINT电路板也可用于为器件供电。

关键特性

  • 2.5V至5.5V单电源工作
  • 许多应用中只需单个外部元件(VDD电容)
  • PDM数字输入
  • 5种可选增益(3dB、6dB、9dB、12dB和15dB)
  • 音频通道选择(左声道、右声道和单声道混音)
  • 无滤波器操作
  • 可选的D类输出放大器,易于评估
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用

  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑和上网本计算机
  • 便携式媒体播放器
  • 平板电脑
申请可靠性报告: MAX98358DEV#TQFN 
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX98360D
微型、高效、即插即用数字型D类放大器

  • 简单的即插即用设计
  • 单电源供电(2.5V至5.5V)
  • 3.2W输出功率至4Ω @ 5V

MAX98360A
微型、高效、即插即用数字型D类放大器

  • 简单的即插即用设计
  • 单电源供电(2.5V至5.5V)
  • 3.2W输出功率至4Ω @ 5V

MAX98360B
微型、高效、即插即用数字型D类放大器

  • 简单的即插即用设计
  • 单电源供电(2.5V至5.5V)
  • 3.2W输出功率至4Ω @ 5V

MAX98360C
微型、高效、即插即用数字型D类放大器

  • 简单的即插即用设计
  • 单电源供电(2.5V至5.5V)
  • 3.2W输出功率至4Ω @ 5V