回到顶部

MAX98357AMAX98357B (TQFN)评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX98357AMAX98357B (TQFN)评估板 Oct 31, 2018
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
  • 2.5V至5.5V单电源工作
  • 许多应用中只需单个外部元件(VDD电容)
  • I2S、左对齐或TDM输入
  • 5种可选增益(3dB、6dB、9dB、12dB和15dB)
  • 音频通道选择(左声道、右声道和单声道混音)
  • 无滤波器操作
  • 可选的D类输出放大器,易于评估
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑和上网本计算机
  • 平板电脑

描述

MAX98357开发板(DEV板)为完全装配并经过测试的PCB,评估MAX98357 I2S数字输入D类功率放大器。DEV板工作在2.5V至5.5V单直流电源,能够为4Ω负载提供高达3.2W功率。器件输出可直接连接到扬声器负载,以支持无滤波器应用;但也可增加滤波器,便于评估。MAX98357A支持标准I2S数据,MAX98357B支持左对齐数字音频数据。两个版本均支持8通道TDM音频数据。

MAX98357评估系统(EV系统)包括MAX98357 DEV板和Maxim Integrated的音频接口板(AUDINT001电路板)。

AUDINT001电路板提供易于使用的USB音频至I2S转换器,这允许任意计算机都可成为数字音频源,从而用于评估器件。AUDINT001电路板也可用于为MAX98357供电,从而允许使用单个USB连接进行完整评估。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX98357AMAX98357B (TQFN)评估板 Oct 31, 2018