回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX98356评估板 Oct 19, 2012
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
  • 2.5V至5.5V单电源供电
  • 只需一个外部元件(VDD电容)即可支持多数应用
  • PDM数字输入
  • 五种可选择增益(3dB、6dB、9dB、12dB和15dB)
  • 支持1.84MHz - 4.32MHz和5.28MHz - 8.64MHz PDM_CLK速率
  • 音频通道选择(左声道、右声道、(左 + 右)/2))
  • 无滤波D类输出驱动
  • 可选择D类输出滤波器,方便评估
  • 低功耗关断模式
  • RF抑制可消除GSM无线信号的TDMA噪声
  • 全面的喀嗒-噼噗声抑制
  • 可靠的短路和热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑
  • 便携式媒体播放器
  • 平板电脑
  • 超声设备

描述

MAX98356评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX98356 PDM数字输入D类功率放大器。评估板工作在2.5V至5.5V直流电源,可为4Ω负载提供3.2W驱动。器件输出可以直接连接到扬声器,支持无滤波应用。当然,也可以添加一个滤波器,方便评估。



简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX98356评估板 Oct 19, 2012