回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX98355AMAX98355B评估板 Aug 03, 2012

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 2.5V至5.5V单电源供电
  • 在多数应用中只需一个外部元件(VDD电容)
  • I²S、左对齐或TDM输入
  • 五种可选增益(3db、6dB、9dB、12dB和15dB)
  • 不需要MCLK
  • 8kHz至96kHz采样率
  • 音频声道选择(左、右或(左+右)/2)
  • 无需滤波的D类输出
  • 提供D类放大器输出滤波电路,便于评估
  • 低功耗关断模式
  • 不易受RF干扰,有效抑制GSM辐射的TDMA噪声
  • 完备的喀嗒声抑制电路
  • 可靠的短路保护和热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑
  • 便携式媒体播放器
  • 平板电脑

描述

MAX98355评估板(EV kit)是一个完全装配和测试的印刷电路板,用来评估MAX98355 PCM数字输入D类功率放大器。评估板工作于2.5V至5.5V直流电源,能够为4Ω负载提供3.2W功率。器件输出可直接连接到扬声器而无需滤波,当然也可添加一个滤波器进行评估。MAX98355A接收标准的I²S数据,MAX98355B接收左对齐数字音频数据。两款芯片都支持分时复用(TDM)数据。

简化框图

MAX98355EVKIT: Simplified Block Diagram MAX98355EVKIT: Simplified Block Diagram Zoom icon

Technical Docs

数据资料 MAX98355AMAX98355B评估板 Aug 03, 2012

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心