回到顶部
MAX98314评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX98314评估板 | Jun 24, 2012 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 集成音频输入电容
- 无需滤波器即可通过60cm扬声器电缆传输的辐射限制
- 2.5V至5.5V单电源供电
- 3.2W单声道D类输出
- 可选择增益控制
- 差分或单端输入
- 低功耗关断输入
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- Mobile Phones
- MP3 Players
- Netbook Computers
- Notebook Computers
- Portable Audio
- VoIP Phones
描述
MAX98314评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,采用MAX98314无需滤波的D类放大器驱动便携式音频设备的扬声器。评估板出厂时安装了MAX98314EWL+,该器件采用9焊球、0.3mm间距的晶片级封装(WLP)。评估板采用2.5V至5.5V直流电源供电,可为4Ω负载提供3.2W功率。评估板可接收差分或单端输入信号。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX98314评估板 | Jun 24, 2012 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。