回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX98306评估板 Jul 27, 2011
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
  • 2.6V至5.5V单电源供电
  • 单端或差分音频输入
  • 5个可选增益
  • 无滤波工作
  • 可选择D类放大器输出滤波器,用于评估
  • 低功耗关断模式
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 扬声器配件
  • 蜂窝电话
  • MP3播放器
  • 便携式音频播放器
  • 智能电话
  • 平板电脑
  • VoIP电话

描述

MAX98306评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用来评估MAX98306立体声3.2W D类放大器。评估板设计采用2.6V至5.5V直流单电源供电,能够为4Ω负载提供3.2W功率。评估板接受差分或单端音频输入,为扬声器提供差分输出。器件输出可直接连接到扬声器负载,无需滤波。当然,也可以非常容易地添加一个滤波器,评估滤波后的器件性能。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX98306评估板 Jul 27, 2011