回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX98302评估板 May 14, 2010
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
  • 2.6V至5.5V单电源供电
  • 单端或差分音频输入
  • 5种可选增益设置
  • 无滤波工作
  • 可选的D类输出滤波器,简化评估过程
  • 低功耗关断输入
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 蜂窝电话
  • MP3播放器
  • 笔记本电脑和上网本计算机
  • 便携式音频播放器
  • VoIP电话

描述

MAX98302评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX98302立体声2.4W D类放大器。评估板采用单2.6V至5.5V直流电源供电,接受差分或单端音频输入,为扬声器提供差分输出。器件输出可直接连接至扬声器负载,实现无滤波工作,也可以增加滤波电路以简化评估过程。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX98302评估板 May 14, 2010