回到顶部
MAX9820评估板
主要特征
- 无需隔直流输出电容
- 2.7V至5.5V供电
- 可调节-1V/V增益
- 为32Ω负载提供95mW功率
- 0.005% THD+N
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 蜂窝电话
- MP3播放器
- 笔记本PC
- PDA
描述
MAX9820评估板(EV kit)用于演示MAX9820立体声耳机放大器,器件为便携设备提供外部增益调节和DirectDrive®输出。Maxim的DirectDrive技术省去了放大器输出端所需的大体积隔直流电容。
MAX9820评估板配置为-1V/V增益,设计工作于2.7V至5.5V直流电源。评估板能够向32Ω负载提供高达95mW的功率,并确保0.005%的THD+N。
MAX9820评估板配置为-1V/V增益,设计工作于2.7V至5.5V直流电源。评估板能够向32Ω负载提供高达95mW的功率,并确保0.005%的THD+N。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX9820评估板 | Dec 03, 2009 |