回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9814评估板 Aug 16, 2007
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
  • 2.7V至5.5V单电源工作
  • 20dB动态增益压缩
  • 可选的增益控制
  • 可编程动作时间
  • 可选择动作/释放比
  • 低功耗关断模式
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • Bluetooth®耳机
  • 数码相机
  • 数字摄像机
  • 娱乐系统(如:卡拉OK)
  • 高品质便携式录像机
  • IP电话/电话会议
  • PDA
  • 双向通信装置

描述

MAX9814评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估单电源低噪声麦克风放大器IC MAX9814。MAX9814 IC包含低噪声放大器、输出放大器、麦克风偏置电压发生器和自动增益控制(AGC)等内部电路。麦克风放大器的总增益可选择40dB、50dB或60dB而无压缩。MAX9814利用压缩/限幅电路将麦克风输出限制为设定电压。

MAX9814评估板工作于2.7V至5.5V电源范围。评估板还具备低静态电流,提供关断控制以使功耗最小化。MAX9814 IC提供带裸焊盘的14引脚TDFN (3mm x 3mm x 0.8mm)封装。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9814评估板 Aug 16, 2007