MAX98095

带有FlexSound处理器的音频集线器

可有效改善音质、节省空间的单芯片音频集线器和可编程DSP


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX98095是一款功能完备的高性能音频集线器,具有FlexSound®音频处理器。该集成设备提供三个I²S/PCM接口及功能强大、高性能放大器。FlexSound DSP提供扬声器保护、麦克风噪声抑制、消回声和环境侦测输出,理想用于各种便携式产品。实现高度集成与优质音频一体。

三路差分模拟麦克风输入和四路1位数字麦克风输入用于支持主、辅和背景麦克风。模拟线入可接收四路单端或两路差分音频信号。三个数字音频接口支持I2S/PCM/TDM音频格式,三路集成采样率转换器以及可灵活配置的信号连接使其能够适合各种应用环境。

集成放大器可以放大三路DAC或任意模拟输入信号。放大器包括差分接收放大器、立体声D类扬声器放大器、立体声H类耳机放大器和四路单端线出。

IC工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。

关键特性

  • 102dB DR立体声DAC (8kHz < fS < 96kHz)
  • 90dB DR立体声ADC (8kHz < fS < 96kHz)
  • 4.2mW耳机回放功耗
  • 低EMI、立体声D类放大器
    • 3.2W/通道(4Ω,PVDD_ = 5.0V)
    • 1.2W/通道(8Ω,PVDD_ = 4.2V)
  • 立体声DirectDrive®耳机放大器
    • 33mW/通道(32Ω)
  • 差分接收放大器
  • 两路立体声单端线入/单声道差分线入
  • 3路差分麦克风输入
  • FlexSound音频处理
    • 增强扬声器功效
    • 单/双麦克风噪声抑制
    • 环境侦测接收器输出
    • 消回声
  • 三路I²S/PCM/TDM数字音频接口
  • 异步数字混音和采样率转换
  • 全面的咔嗒/噼噗声抑制电路
  • I²C/SPI控制接口
  • 108引脚WLP封装(6.4mm x 4.7mm,0.5mm焊球间距)
产品可靠性报告: MAX98095.pdf 
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX98360D
微型、高效、即插即用数字型D类放大器

  • 简单的即插即用设计
  • 单电源供电(2.5V至5.5V)
  • 3.2W输出功率至4Ω @ 5V

MAX98360A
微型、高效、即插即用数字型D类放大器

  • 简单的即插即用设计
  • 单电源供电(2.5V至5.5V)
  • 3.2W输出功率至4Ω @ 5V

MAX98360B
微型、高效、即插即用数字型D类放大器

  • 简单的即插即用设计
  • 单电源供电(2.5V至5.5V)
  • 3.2W输出功率至4Ω @ 5V

MAX98360C
微型、高效、即插即用数字型D类放大器

  • 简单的即插即用设计
  • 单电源供电(2.5V至5.5V)
  • 3.2W输出功率至4Ω @ 5V