回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9792A评估板 Feb 27, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 耳机输出端无需隔直流电容
  • 支持扬声器和耳机放大器工作
    • 扬声器:3W单声道D类输出
    • 耳机:180mW立体声DirectDrive输出
  • 蜂鸣唤醒功能
  • 120mA、4.75V LDO
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 笔记本电脑
  • 便携式多媒体播放器
  • 平板PC

描述

MAX9792A评估板(EV kit)用于演示MAX9792A IC,该器件集成了单声道D类功率放大器、DirectDrive®立体声耳机放大器和120mA、4.75V低压差稳压器(LDO),可理想用于笔记本电脑、台式PC和便携式媒体播放器。采用Maxim的DirectDrive技术,省去了耳机放大器输出端的大尺寸隔直流电容。

评估板的扬声器放大器增益配置为12dB和耳机放大器增益配置为0dB。设计工作在4.5V至5.5V扬声器电源,也可以选择的2.7V至5.5V电源单独为耳机供电。评估板能够向3Ω扬声器提供高达3W的功率,为32Ω耳机负载提供180mW功率。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9792A评估板 Feb 27, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心