回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9789AMAX9790A评估板 May 25, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 兼容Windows premium mobile Vista
  • 2W的立体声AB类BTL扬声器放大器
  • 100mW、立体声、DirectDrive耳机放大器
  • 集成120mA低压差线性稳压器
  • 完全安装并经过测试
  • 可评估MAX9790A (须替换IC)

应用/用途

  • 笔记本电脑
  • 便携式多媒体播放器
  • 平板PC

描述

MAX9789A评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX9789A IC。MAX9789A在单芯片上集成了一个2W的AB类立体声扬声器功率放大器、一个85mW的DirectDrive®立体声耳机放大器,和一个120mA低压差(LDO)线性稳压器。MAX9789A专为在Windows Vista®操作系统下使用而设计,并与微软的premium mobile Vista规范完全兼容。

扬声器放大器工作在4.5V至5.5V直流电源下,能够向一对4Ω的扬声器提供2 x 2W的输出功率。耳机放大器工作在3.0V至5.5V直流电源下,能够向16Ω的立体声耳机提供100mW的输出功率。

MAX9789A提供独立的立体声扬声器和耳机放大器输入。控制引脚能独立关断扬声器放大器和耳机放大器,并允许扬声器放大器和耳机放大器同时复现不同的音频信号。

MAX9789A内置一个120mA的LDO。该LDO的输出电压内部设定为4.75V,也可以通过简单的电阻分压器在1.21V至4.75V范围内调节。LDO的使能与音频放大器无关。

MAX9789A评估板能够用于评估MAX9790A。更多详细信息,请参见完整数据资料中的评估MAX9790A部分。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9789AMAX9790A评估板 May 25, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心