回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9788评估板 Sep 07, 2007
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
  • 5V单电源工作
  • 全差分输出
  • 可向陶瓷扬声器提供大于14VP-P的驱动电压
  • 评估20焊球UCSP (2mm x 2.5mm)封装的MAX9788
  • MAX9788 IC还提供28引脚(4mm x 4mm) TQFN封装
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 蜂窝电话
  • 手持式游戏控制台
  • MP3播放器
  • 笔记本电脑
  • 个人媒体播放器
  • 智能电话

描述

MAX9788评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的PCB,使用G类放大器MAX9788来驱动便携式音频应用中的桥接负载(BTL)陶瓷扬声器。评估板设计为使用2.7V至5.5直流电源工作,接受单端或差分输入信号,并提供全差分输出,可向陶瓷扬声器提供大于14VP-P的电压输出驱动。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9788评估板 Sep 07, 2007