回到顶部
MAX9776评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX9776评估板 | May 07, 2007 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 1.5W扬声器输出(4Ω,VDD = 5V)
- 80mW DirectDrive耳机放大器
- 高度可编程的输入和输出模式
- 通过USB控制
- 经过验证的PCB布局
- Windows 98SE/2000/XP兼容的评估软件
- 经过完全安装与测试
应用/用途
- 蜂窝电话—中等及高端产品
- 手持式游戏控制台
- 便携式多媒体播放器
描述
MAX9776评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估超低EMI、1.5W、无滤波D类音频功率放大器和80mW DirectDrive®耳机放大器MAX9776。MAX9776评估板具有高度可编程的、灵活的输入和输出路由,允许连接多种平衡和单端信号。MAX9776评估板还包含Windows® 98SE/2000/XP兼容的软件,提供简单的图形化用户界面(GUI)评估MAX9776的性能。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX9776评估板 | May 07, 2007 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。