回到顶部

MAX9770和MAX9771评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9770和MAX9771评估板 Mar 26, 2007
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
  • 无需滤波工作的D类放大器,满足FCC B类辐射标准
  • 2.5V至5.5V单电源工作
  • 0.1µA (典型值) IC关断电流
  • 向8Ω扬声器提供1.2W功率
  • 向16Ω耳机提供80mW功率
  • 低THD+N:0.015%
  • 可选的增益选项
  • 可选的3路输入混音器/复用器
  • 可选择开关频率
  • 可用于评估MAX9771
  • 表贴结构
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 蜂窝电话
  • 袖珍型笔记本电脑
  • PDA

描述

MAX9770评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路板,使用带有80mW立体声DirectDrive®耳机放大器的低EMI、无需滤波、D类、桥接负载(BTL)扬声器放大器。该评估板设计为使用2.7VDC至5.5V直流电源工作,能够为8Ω负载提供1.2W功率,效率高达85%。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9770和MAX9771评估板 Mar 26, 2007