回到顶部

MAX9765评估系统/评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9765评估系统/评估板 Feb 20, 2007
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
  • 2.7V至5.5V单电源供电
  • 750mW立体声桥接负载(BTL)放大器
  • 95dB电源抑制比
  • SMBus/I²C兼容的2线串行接口
  • 2:1立体声输入复用器
  • 小尺寸设计(最大值2.0mm)
  • 无咔嗒和噼噗声
  • 易于使用的菜单驱动软件
  • 经过安装和测试
  • 软件控制静音、输入MUX和Mic增益
  • 自动耳机检测电路
  • 包括Windows 98SE/2000/XP兼容的软件和演示PCB
  • 评估系统包括USB连接

应用/用途

  • 蜂窝电话
  • 数码相机
  • 笔记本电脑
  • PDA音频系统
  • 平板PC

描述

MAX9765评估系统(EV system)包括MAX9765评估板(EV kit)以及附带的Maxim CMAXQUSB接口板。

MAX9765评估板是完全安装并经过测试的表贴印刷电路板(PCB),用于评估750mW立体声音频放大器、耳机驱动器和麦克风放大器MAX9765。该评估板设计由CD播放器等任意立体声音源驱动。MAX9765评估板的输入端带有RCA插座和一个3.5mm麦克风插座,输出端带有3.5mm耳机插座和终端模块,便于与PCB连接。MAX9765评估板包括Windows® 98SE/2000/XP兼容软件,提供友好的用户界面,便于评估MAX9765的功能。

CMAXQUSB接口板允许通过PC的USB端口模拟SMBus/I²C兼容2线接口。Windows 98SE/2000/XP兼容软件提供友好的用户界面,用于评估MAX9765。软件采用菜单驱动,提供图形用户界面,并具有按钮控制和状态显示。

MAX9765评估系统(MAX9765EVCMAXQU)包括MAX9765评估板和CMAXQUSB接口板。如果已经拥有SMBus接口板,只需订购MAX9765评估板即可。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9765评估系统/评估板 Feb 20, 2007