回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9752AMAX9752BMAX9752CMAX9753MAX9754评估板 Oct 05, 2005

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 4.5V至5.5V单电源供电
  • 为一对儿4Ω扬声器提供2 x 2.2W驱动
  • 为16Ω立体声耳机提供2 x 63mW驱动
  • 模拟音量控制
  • 带有glitch滤波器的beep输入
  • 100nA (典型值)关断电流
  • 小尺寸、28引脚TQFN封装(或28引脚TSSOP封装)
  • 经过完全安装与测试
  • 可评估MAX9752A/MAX9752B/MAX9752C/MAX9753/MAX9754 (需替换IC)

应用/用途

描述

MAX9752A评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的PCB,可评估MAX9752A以及MAX9752B/MAX9752C/MAX9753/MAX9754 IC。所有这些D类放大器可驱动立体声桥接负载(BTL)扬声器以及立体声耳机。该IC的高效特性使其非常适合便携式音频产品。

扬声器放大器工作在4.5V至5.5V电源,可为一对儿4Ω扬声器连续提供2.2W功率。为便于评估,提供三种不同的输出配置。

耳机放大器工作在3V至5.5V DC电源,可为16Ω立体声耳机提供63mW功率。当耳机插孔上的开关检测到耳机插入后,MAX9752A由扬声器模式自动进入耳机模式。

MAX9752A评估板可由跳线选择最大增益。用评估板评估MAX9752A/MAX9752B/MAX9752C时,提供模拟音量控制和音频报警输入。评估MAX9753时,音量控制和音频报警输入可重新配置成接收第二个音频源,MAX9753具有一个2:1复用器,支持评估板接收两个音频源。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9752AMAX9752BMAX9752CMAX9753MAX9754评估板 Oct 05, 2005

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com