回到顶部

MAX9744评估板/评估系统

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9744评估板/评估系统 Sep 12, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 20W立体声输出(10% THD + N、RL = 4Ω、VCC = 13V时)
  • 宽电源电压范围(4.5V至14V)
  • 集成的音量控制(I²C或独立工作)
  • 通过USB的可选控制
  • 经过验证的PCB布局,提供良好的散热和EMC性能
  • Windows 98SE/2000/XP兼容评估软件
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 平面电视
  • 多媒体坞站
  • PC扬声器系统

描述

MAX9744评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,带有高效、2 x 20W D类立体声扬声器放大器MAX9744。MAX9744评估板还包括Windows® 98SE/2000/XP兼容软件,为演示MAX9744的功能提供简单的图形用户界面(GUI)。

MAX9744评估系统(EV system)包含MAX9744评估板和Maxim CMAXQUSB串行接口板。

CMAXQUSB板连接至PC的USB端口,可以向MAX9744评估板发送I²C命令。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9744评估板/评估系统 Sep 12, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心