回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9741评估板 Mar 01, 2006
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
  • 10V至25V单电源供电
  • 差分或单端输入
  • 全差分输出
  • 驱动16Ω负载时效率达88%
  • 为8Ω负载提供2 x 12W连续功率
  • 为16Ω负载提供2 x 15W的连续功率
  • THD+N低至0.1%
  • 工作在扩展频谱调制和固定频率调制
  • 可由引脚选择增益:+13dB、+16dB、+19.1dB和+29.6dB
  • 表贴结构
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 汽车
  • 台式PC
  • LCD监视器
  • LCD投影仪
  • LCD TV

描述

MAX9741评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路板,MAX9741 D类放大器配置为立体声驱动,为一对儿8Ω扬声器分别提供12W功率,用于音频设备。评估板的扬声器输出可以不经过滤波,使电路板面积最小;也可以经过滤波,简化评估。

MAX9741评估板采用10V至25V直流电源供电,评估板接受差分或单端输入,提供全差分输出。评估板提供+13dB、+16dB、+19.1dB和+29.6dB增益选择,还可以选择固定频率调制(FFM)或扩展频谱调制(SSM)模式。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9741评估板 Mar 01, 2006