回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9737评估板 Dec 19, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 8V至28V直流单电源工作
  • 差分输出
  • 配置为+13.6dB增益
  • 外部增益设置电阻
  • D类输出滤波器,易于评估
  • 向一个8Ω扬声器提供7W功率
  • 静音控制
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 2.1笔记本PC
  • LCD/PDP/CRT监视器
  • MP3坞站
  • PC环绕立体声扬声器

描述

MAX9737评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于配置MAX9737单声道7W D类放大器,在音频系统中驱动8Ω扬声器。该评估板工作于8V至28V直流电源电压,增益设置为+13.6dB。MAX9737评估板接收单端输入信号,为扬声器提供差分输出。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9737评估板 Dec 19, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com