回到顶部
MAX9736D评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX9736D评估板 | Dec 16, 2009 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 8V至28V单路直流电源供电
- 全差分输出
- 立体声模式下,为8Ω扬声器提供2 x 6W驱动
- 单声道模式下,为4Ω扬声器提供1 x 12W驱动
- 关断和静音控制
- 可选择调制模式
- 可评估采用32引脚TQFN-EP封装的MAX9736D
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 多功能PC
- LCD/PDP/CRT监视器
- LCD/PDP/CRT TV
- MP3坞站
- 笔记本PC
- PC扬声器
描述
MAX9736D评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,将MAX9736D D类放大器配置为在立体声模式下为一对8Ω扬声器提供2 x 6W驱动,或在单声道模式下为一个4Ω扬声器提供1 x 12W驱动。评估板工作在8V至28V直流电源,增益配置在17dB。MAX9736D评估板可接受一对单端输入信号,为扬声器提供2组差分输出。
MAX9736D评估板提供MAX9736D的关断、静音、调制方案和单声道模式等控制选项。评估板包括便利的音频输入、输出连接器以及所需要的输出滤波器,便于评估。
MAX9736D评估板提供MAX9736D的关断、静音、调制方案和单声道模式等控制选项。评估板包括便利的音频输入、输出连接器以及所需要的输出滤波器,便于评估。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX9736D评估板 | Dec 16, 2009 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。