回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 8V至28V直流单电源工作
- 完全差分输出
- 立体声模式下,向8Ω扬声器提供2 x 15W功率
- 单声道模式下,向4Ω扬声器提供1 x 30W功率
- 关断和静音控制
- 可选的调制方案
- 评估采用32引脚、TQFN-EP封装的MAX9736A/MAX9736B
- 经过完全安装与测试
应用/用途
- 多功能PC
- LCD/PDP/CRT监视器
- LCD/PDP/CRT TV
- MP3坞站
- 笔记本PC
- PC扬声器
描述
MAX9736A评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的印刷电路板(PCB),配置MAX9736A D类放大器在音频应用中向一对8Ω立体声扬声器提供2 x 15W功率;或向4Ω单声道扬声器提供1 x 30W功率。该评估板工作于8V至28V直流电源电压,增益设置为+17.1dB。MAX9736A评估板接受一对单端输入信号,为扬声器提供两组差分输出。
MAX9736A评估板可控制MAX9736A的关断、静音、调制方案和单声道模式。该评估板包含便利的音频输入和输出连接器,以及所需的输出滤波器,可以简化评估。替换IC (U1)后,MAX9736A评估板还可用来评估MAX9736B。
MAX9736A评估板可控制MAX9736A的关断、静音、调制方案和单声道模式。该评估板包含便利的音频输入和输出连接器,以及所需的输出滤波器,可以简化评估。替换IC (U1)后,MAX9736A评估板还可用来评估MAX9736B。
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。