回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9728AMAX9728B评估板 Jul 27, 2006

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 无需隔直电容
  • 2.7V至5.5V单电源供电
  • 每通道向32Ω负载提供63mW驱动(VDD = 5V)
  • 1kHz时THD+N仅为0.02%
  • 高达86dB的PSRR,无需使用LDO
  • 3.3V单电源供电时,能够提供2VRMS驱动
  • 完全安装并经过测试的表贴电路板

应用/用途

  • CRT TV
  • DVD播放器
  • LCD/PDP显示器
  • 多媒体监视器
  • 笔记本PC

描述

MAX9728A评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表贴电路板,用来评估MAX9728A DirectDrive®立体声耳机放大器。Maxim的DirectDrive技术省去了放大器输出端与耳机之间的大容量隔直电容。评估板设计工作在2.7V至5.5V直流电源,每通道向16Ω负载提供42mW驱动,或向32Ω负载提供63mW驱动,1% THD+N (VDD = 5V)。

评估板可配置成线驱动器,3.3V单电源供电时,为10kΩ负载提供2VRMS驱动。MAX9728A评估板也可用来评估MAX9728B IC。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9728AMAX9728B评估板 Jul 27, 2006

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心