回到顶部
MAX9726评估板/评估系统
主要特征
- 使用2.7V至5.5V单电源工作
- 100mW DirectDrive耳机放大器
- 集成64级音量控制
- 硬件/软件关断控制
- 软件使能BassMax (bass-boost)
- I²C/SMBus兼容接口
- 经过完全安装与测试
应用/用途
- 汽车后排座娱乐设备(RSE)
- 蜂窝电话
- 平板电视
- MP3/PMP播放器
- 便携式CD/DVD/MD播放器
描述
MAX9726评估系统(MAX9726EVCMAXQU)由MAX9726评估板(EV kit)和Maxim CMAXQUSB命令模块组成。MAX9726EVCMAXQU系统使用的Windows® 98/2000/XP兼容软件可从Maxim公司的网站(china.maximintegrated.com/evkitsoftware)下载。
MAX9726评估板是经过完全安装与测试的PCB,可用于评估MAX9726立体声DirectDrive®耳机放大器。MAX9726包含两个AB放大器,使用2.7V至5.5VDC电源工作,在驱动32Ω立体声耳机负载时可提供100mW功率。该评估板提供一个3.5mm立体声耳机插孔和一个I²C/SMBus兼容接口,允许用户通过软件控制BassMax (低音提升)、关断功能和输出音量设置。
Maxim CMAXQUSB命令模块提供I²C/SMBus接口,可通过通用串行总线(USB)端口与电脑互联。MAX9726评估板软件还提供图形化用户界面(GUI)用于熟悉MAX9726的特性。
MAX9726评估板是经过完全安装与测试的PCB,可用于评估MAX9726立体声DirectDrive®耳机放大器。MAX9726包含两个AB放大器,使用2.7V至5.5VDC电源工作,在驱动32Ω立体声耳机负载时可提供100mW功率。该评估板提供一个3.5mm立体声耳机插孔和一个I²C/SMBus兼容接口,允许用户通过软件控制BassMax (低音提升)、关断功能和输出音量设置。
Maxim CMAXQUSB命令模块提供I²C/SMBus接口,可通过通用串行总线(USB)端口与电脑互联。MAX9726评估板软件还提供图形化用户界面(GUI)用于熟悉MAX9726的特性。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX9726评估板/评估系统 | Nov 29, 2006 |