回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9724AMAX9724B评估板 Feb 05, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 无需输出隔直电容
  • 2.7V至5.5V供电
  • -1.5V/V或可调节增益
  • 每声道能够为32Ω负载提供60mW功率
  • 0.02% THD+N
  • 完全组装并经过测试

应用/用途

  • 蜂窝电话
  • DVD播放器
  • 手持式游戏控制台
  • MP3播放器
  • 笔记本PC
  • PDA
  • 智能电话

描述

MAX9724A评估板(EV kit)是使用MAX9724A组装并经过完全测试的印刷电路板(PCB),用于驱动便携设备中的立体声耳机。MAX9724A为60mW立体声耳机放大器,具有可调增益和DirectDrive®输出。Maxim的DirectDrive技术省去了放大器输出级的大容量隔直流电容。

该评估板配置为-1.5V/V增益,设计工作于2.7V至5.5V电源电压。该评估板每声道能够为32Ω负载提供60mW的功率,THD+N为0.02%。

MAX9724A评估板还可用于评估MAX9724B固定增益放大器,需要时请联系Maxim申请MAX9724B IC的免费样品。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9724AMAX9724B评估板 Feb 05, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心