回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9723AMAX9723BMAX9723CMAX9723D评估板 May 23, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 1.8V至3.6V单电源工作
  • 立体声DirectDrive耳机放大器的输出功率为60mW (16Ω负载,VDD = 3V时)
  • 系统命令模块:USB接口(CMODUSB+)或串行接口(CMOD232+)
  • Windows 98SE/2000/XP兼容评估软件
  • 可评估MAX9723A/MAX9723B/MAX9723C (需替换IC)
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 汽车多媒体设备
  • 迷你唱片播放器
  • MP3播放器
  • 具有MP3功能的蜂窝电话
  • PDA音频
  • 便携式CD播放器

描述

MAX9723D评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的PCB,可用于评估具有BassMax、音量控制和I²C功能的MAX9723立体声DirectDrive™耳机放大器。MAX9723D评估板使用1.8V至3.6V单电源工作,在驱动16Ω负载时可提供60mW功率。

MAX9723D评估系统(EV system)包括一块MAX9723D评估板、Windows® 98SE/2000/XP兼容软件和Maxim系统命令模块。通过软件的图形化用户界面(GUI)可以方便的控制MAX9723D的I²C接口,对诸如BassMax和音量等设置进行调整。

欲基于PC对MAX9723A/MAX9723B/MAX9723C/MAX9723D进行全面评估,请订购完整的评估系统(MAX9723DEVCMODU+或MAX9723DEVCMOD2+)。如果以前购买的Maxim评估系统中已有CMODUSB+或CMOD232+系统命令模块,或者使用基于其他微控制器(µC)的系统进行评估,请订购评估板(MAX9723DEVKIT+)。

该评估板预装有MAX9723DETE+。欲对引脚兼容的MAX9723A/MAX9723B/MAX9723C进行评估,请联系工厂获取免费样品。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9723AMAX9723BMAX9723CMAX9723D评估板 May 23, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心