回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9722AMAX9722B评估板 Jan 20, 2005
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
  • 2.4V至5.5V单电源供电
  • 驱动两个声道,每声道能够为16Ω负载提供70mW功率,为32Ω负载提供130mW功率。
  • 关断电流≤2µA
  • 可用于评估MAX9722A或MAX9722B (需要替换IC和元件)
  • 小尺寸、16引脚TQFN (3mm x 3mm)封装
  • 16引脚TSSOP封装
  • 完全组装并经过测试

应用/用途

  • 蜂窝电话
  • 平板监视器
  • MP3播放器
  • 笔记本电脑与台式PC
  • PDA
  • 便携式音频装置
  • 智能电话

描述

MAX9722A评估板(EV kit)是使用MAX9722A完全组装并经过测试的电路板,用于驱动便携式音频设备的立体声耳机。MAX9722A具有DirectDrive®差分立体声耳机驱动器。Maxim的DirectDrive技术无需在放大器输出使用隔直流电容。此评估板采用2.4V至5.5V电源供电,每声道能够为16Ω负载提供70mW的功率,或者为32Ω负载提供130mW的功率,在1kHz时THD+N为0.009%。

此评估板还可以在5V供电时用作线驱动器,为1kΩ负载提供2VRMS驱动。MAX9722A评估板也可以用于评估MAX9722B。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9722AMAX9722B评估板 Jan 20, 2005