回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX97220AMAX97220BMAX97220CMAX97220D评估板 Dec 21, 2010

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 2.5V至5.5V单电源供电
  • 为600Ω负载提供3VRMS驱动
  • 125mW耳机放大器
  • 全差分输入
  • 外部可调增益
  • 低功耗关断输入
  • 可评估MAX97220B、MAX97220C和MAX97220D (需更换IC)
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

描述

MAX97220A评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX97220A差分输入DirectDrive®线驱动/耳机放大器。器件采用5V供电时,能够为32Ω负载提供125mW驱动,为600Ω负载提供3VRMS驱动。

评估板可由外部设置增益,2.5V至5.5V单电源供电,提供关断控制输入。评估板还可用于评估 MAX97220B、MAX97220C和MAX97220D器件。请在订购评估板时从工厂申请MAX97220B、MAX97220C和/或MAX97220D IC免费样品。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX97220AMAX97220BMAX97220CMAX97220D评估板 Dec 21, 2010

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com