回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9719AMAX9719BMAX9719CMAX9719D评估板 Dec 21, 2004

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 可以用于评估MAX9719B/C/D (需要替换IC和元件)
  • 使用2.7V至5.5V单电源供电
  • 能够为一对儿8Ω扬声器提供2 x 1.1W功率,THD+N为1%
  • 差分输入
  • 100nA关断电流(典型值)
  • 小尺寸、16引脚TQFN (4mm x 4mm)封装
  • 采用16焊球UCSP和16引脚TSSOP-EP封装
  • 完全组装并经过测试

应用/用途

  • 移动电话
  • PDA
  • 便携式设备

描述

MAX9719A评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,使用MAX9719A立体声、差分音频放大器驱动一对儿便携式音频设备的桥接负载(BTL)扬声器。此评估板采用2.7V至5.5V直流电源供电,能够给一对儿8Ω扬声器提供2 x 1.1W功率。

MAX9719A输入能够从DC耦合信号源接收0.5V至(VCC - 1.2V)的共模输入电压,因此无需使用输入耦合电容。当输入信号的DC失调电平在可接受的范围内时,此评估板能够旁路输入耦合电容。MAX9719A评估板也可以用于评估MAX9719B、MAX9719C和MAX9719D。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9719AMAX9719BMAX9719CMAX9719D评估板 Dec 21, 2004

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心