回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9716评估板 Feb 24, 2010
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
  • 单电源供电:2.7V至5.5V
  • 10nA (典型值) IC关断电流
  • 以1.4W功率驱动4Ω负载时,THD+N为1%
  • 8Ω负载时,可提供1.1W功率
  • 通过电阻可调节增益(MAX9716/MAX9717A)
  • 表贴结构
  • 完整组装并经过测试

应用/用途

  • 移动电话
  • PDA
  • 便携式设备

描述

MAX9716评估板(EV kit)是完整组装好并经过测试的电路板,它使用了可调节增益、低成本、单声道、1.4W、桥接负载(BTL)音频功率放大器MAX9716。采用2.7V至5.5V的直流电源供电,本评估板能为4Ω负载提供1.4W的功率,THD+N小于1%。

本评估板还可以用来评估MAX9717A/B/C/D。用于评估MAX9717A时,用MAX9717A代替MAX9716 IC即可。用于评估MAX9717B/C/D时,用MAX9717B/C/D代替MAX9716 IC,还要移除电阻R1和R2并短路R1焊盘。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9716评估板 Feb 24, 2010