回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9715评估板 Jan 19, 2006
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
  • 无需滤波器即可工作
  • 符合FCC辐射规范(较短的电缆长度)
  • 5V单电源供电
  • 全差分输出
  • 为4Ω扬声器提供2 x 2.3W驱动,THD+N为1%
  • 可选增益
  • 0.1µA关断电流
  • 小尺寸16引脚TQFN封装
  • 采用16引脚TSSOP封装
  • 经过完全安装和测试

应用/用途

  • 高端笔记本音频
  • LCD投影仪
  • 多媒体坞站
  • 便携式音频

描述

MAX9715评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的PCB,MAX9715无需滤波、D类放大器用来驱动便携式音频应用中的一对儿立体声桥接负载(BTL)扬声器。设计工作在5V DC电源下,该评估板能够为一对儿4Ω扬声器负载提供2.3W的功率,THD+N达1%。为了便于评估,可提供三种不同的输出配置。

MAX9715评估板可接受单端输入信号,并提供全差分输出。该评估板还可在9dB或10.5dB增益之间进行选择。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9715评估板 Jan 19, 2006