回到顶部
MAX9713评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX9713评估板 | Jul 14, 2008 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 10V至25V单电源工作
- 高达85%的效率
- 可向8Ω提供6W的功率或向16Ω负载提供8W功率
- 差分或单端输入模式
- 引脚可选择的频率选项
- 引脚可选择的功率选项
- 低达0.1%的THD+N
- 表贴结构
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 音频
- 台式PC
- 免提汽车电话适配器
- 高端笔记本
- LCD监视器
- LCD投影仪
- LCD TV
描述
MAX9713评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板(PCB),电路板安装有MAX9713无滤波D类放大器。评估板可以向8Ω负载提供6W的功率,设计工作于10V至25V DC电源下。MAX9713评估板可以接受差分或单端输入信号,并可选择不同的开关频率。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX9713评估板 | Jul 14, 2008 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。