回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9710评估板 Mar 29, 2005
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
  • 4.5V至5.5V单电源工作
  • 为3Ω负载提供3W功率(1% THD+N)
  • 为4Ω负载提供4W功率(10% THD+N)
  • 1kHz时具有0.005%的低THD+N
  • 业界领先的100dB超高PSRR
  • 7mA低静态电流
  • 0.5µA低功耗关断模式
  • 静音功能
  • 杂音抑制
  • 经过完全安装与测试的表贴电路板

应用/用途

  • 平板PC显示器
  • 平板电视
  • 通用音频
  • 笔记本电脑
  • 带有电源的扬声器
  • 双向无线装置

描述

MAX9710评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表贴电路板,用来评估MAX9710立体声、3W、桥接负载(BTL)音频功率放大器。MAX9710评估板工作在4.5V至5.5V单电源,并具有0.5µA关断模式和MUTE功能,可以快速启用或禁用MAX9710 BTL输出。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9710评估板 Mar 29, 2005