回到顶部
MAX9709评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX9709评估板 | May 20, 2008 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 采用10V至22V单电源供电
- 全差分或单端输入
- 全差分输出
- 立体声模式下为8Ω扬声器提供2 x 25W驱动
- 单声道模式下,为4Ω扬声器提供1 x 50W驱动
- 工作在固定频率或扩频模式
- 可选增益:+22dB、+25dB、+29.5dB或+36dB
- 可编程温度指示
- 关断和静音控制
- 输入、输出同步时钟信号
- 高效散热的56引脚TQFN-EP封装
- 经过完全安装与测试
应用/用途
- 汽车
- LCD TV
- PC/HiFi音频方案
- PDP TV
描述
MAX9709评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路板,可以将D类放大器MAX9709配置为立体声输出,为双声道8Ω扬声器分别提供25W功率;也可以配置为单声道输出,为单声道4Ω扬声器提供50W功率。评估板的扬声器输出可以不经过滤波,使电路面积最小,也可以使用滤波器简化评估。
MAX9709评估板采用10V至22V直流电源供电,接受单端或差分输入,提供全差分输出。评估板可选择+22dB、+25dB、+29.5dB或+36dB增益,工作在固定频率(FFM)或扩频(SSM)模式。
MAX9709评估板提供温度指示,可编程8个不同的温度门限。MAX9709评估板也可以与外部时钟同步工作,并提供一路同步输出,允许多个放大器件级联、同步工作。
MAX9709评估板采用10V至22V直流电源供电,接受单端或差分输入,提供全差分输出。评估板可选择+22dB、+25dB、+29.5dB或+36dB增益,工作在固定频率(FFM)或扩频(SSM)模式。
MAX9709评估板提供温度指示,可编程8个不同的温度门限。MAX9709评估板也可以与外部时钟同步工作,并提供一路同步输出,允许多个放大器件级联、同步工作。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX9709评估板 | May 20, 2008 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。