回到顶部
MAX9701评估板
主要特征
- 扩频调制技术降低了RF辐射
- 2.5V至5.5V单电源工作
- 1W立体声输出(8Ω,VDD = 5V,THD+N = 1%)
- 0.05%的低THD+N
- 70dB高PSRR
- 不需要LC输出滤波器
- 85%的效率(RL = 8Ω,POUT = 500mW)
- 全差分输入
- 集成杂音抑制功能
- 低静态电流(8.5mA)
- 低功耗关断模式(0.1µA)
- 短路和热过载保护
应用/用途
- 蜂窝电话
- 坞站
- 手持式游戏控制台
- MP3播放器
- 笔记本电脑
描述
MAX9701评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,使用MAX9701无滤波D类放大器来驱动便携式音频应用中的一个立体声桥接负载(BTL)扬声器。该评估板设计工作在2.5V至5.5V直流电源,每通道能够为8Ω负载提供1W功率。
评估板可接受差分或者单端输入信号,并可选择不同开关频率模式进行工作。
评估板可接受差分或者单端输入信号,并可选择不同开关频率模式进行工作。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX9701评估板 | May 12, 2006 |