回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9700AMAX9700BMAX9700CMAX9700DMAX9712评估板 May 10, 2004
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
  • 无需滤波器即可通过FCC辐射测试
  • 评估MAX9700A/B/C/D或MAX9712 (更换IC)
  • 2.5V至5.5V单电源供电
  • 效率高达94%
  • 以1%的THD+N为8Ω扬声器提供1.2W驱动
  • 差分或单端输入
  • 可选择开关频率
  • 0.1µA关断电流
  • 小尺寸10引脚TDFN封装
  • 可提供10引脚µMAX®和12焊球UCSP™封装
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 蜂窝电话
  • MP3播放器
  • PDA
  • 便携式音频

描述

MAX9700B评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路板,采用无需滤波的D类放大器MAX9700B驱动便携音频设备中的单声道桥接负载(BTL)扬声器。评估板设计为2.5V至5.5V直流电源供电,能够为8Ω负载提供1.2W驱动。

评估板可接受差分或单端输入信号,提供不同开关频率的工作模式选择。MAX9700B评估板还可用来评估 MAX9700A/MAX9700C/MAX9700D和MAX9712。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9700AMAX9700BMAX9700CMAX9700DMAX9712评估板 May 10, 2004