回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX97003评估板 Apr 09, 2012
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
  • 2.7V至5.5V单电源供电
  • 经过验证的音频PCB布局
  • 板上USB接口电路产生I²C兼容信号
  • PCB焊盘可连接用户提供的I²C兼容信号
  • 表贴元件
  • Windows XP、Windows Vista以及Windows 7兼容软件
  • 完全组装并经过测试

应用/用途

  • 蜂窝电话
  • 便携式媒体播放器

描述

MAX97003评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的PCB,用于评估MAX97003音频子系统。该器件带有D类扬声器放大器和H类立体声DirectDrive®耳机放大器。评估板上安装了微控制器,与器件的I²C接口进行通信。评估板还提供用于测量模拟输入和放大器输出的焊盘。

评估板采用2.7V至5.5V电源供电。板上LDO从USB 5V电源产生额外的1.8V电源。该评估板可为8Ω扬声器提供1W的输出驱动功率,为32Ω耳机提供32mW/通道驱动。

提供Windows XP®、Windows Vista®以及Windows® 7兼容评估软件,方便用户配置。评估软件通过USB接口控制板上微控制器,产生I²C命令。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX97003评估板 Apr 09, 2012