回到顶部
MAX97002评估板
主要特征
- 经过验证的音频PCB布局
- 板上USB接口电路产生I²C兼容信号
- 具有用于用户提供的I²C兼容信号的PCB焊盘
- 表贴元件
- Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 蜂窝电话
- 便携式多媒体播放器
描述
MAX97002评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估采用2线I²C接口通信的单声道D类音频功率放大器和立体声H类DirectDrive®耳机放大器MAX97002。评估板提供板上微控制器,通过I²C接口与MAX97002通信。此外还提供连接模拟输入和放大器输出所需的焊盘。
MAX97002评估板采用2.7V至5.5V电源为PVDD供电,采用1.8V电源为VDD供电。
评估板提供Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,便于配置。软件通过USB控制板上微控制器,产生I²C指令。
MAX97002评估板采用2.7V至5.5V电源为PVDD供电,采用1.8V电源为VDD供电。
评估板提供Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,便于配置。软件通过USB控制板上微控制器,产生I²C指令。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX97002评估板 | Mar 03, 2010 |