回到顶部
MAX97001评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX97001评估板 | Mar 30, 2010 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 经过验证的音频PCB布局
- 板上USB接口电路产生I²C兼容信号
- 具有用于用户提供的I²C兼容信号的PCB焊盘
- 表贴元件
- Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 蜂窝电话
- 便携式多媒体播放器
描述
MAX97001评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估采用2线I²C接口通信的单声道D类音频功率放大器和立体声H类DirectDrive®耳机放大器MAX97001。评估板提供板上微控制器,通过I²C接口与MAX97001通信。此外还提供连接模拟输入和放大器输出所需的PCB焊盘。
MAX97001评估板采用2.7V至5.5V电源为PVDD供电,采用1.8V电源为VDD供电。
评估板提供Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,便于配置。软件通过USB控制板的微控制器产生I²C指令。
MAX97001评估板采用2.7V至5.5V电源为PVDD供电,采用1.8V电源为VDD供电。
评估板提供Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,便于配置。软件通过USB控制板的微控制器产生I²C指令。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX97001评估板 | Mar 30, 2010 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。