回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX97000评估板 Jan 11, 2010
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
  • 2.7V至5.5V单电源供电
  • 经过验证的音频PCB布局
  • 板上USB接口电路产生I²C兼容信号
  • 具有用于用户提供的I²C兼容信号的PCB焊盘
  • 表贴元件
  • Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 蜂窝电话
  • 便携式多媒体播放器

描述

MAX97000评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估采用2线I²C接口通信的单声道D类音频功率放大器和立体声H类DirectDrive®耳机放大器MAX97000。评估板提供板上微控制器,通过I²C接口与MAX97000通信。此外还提供连接模拟输入和放大器输出所需要的焊盘。

MAX97000评估板采用2.7V至5.5V电源供电,片内LDO从2.7V至5.5V电源产生1.8V内部电源。

评估板提供Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,便于配置。软件通过USB控制板上产生I²C指令的微控制器。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX97000评估板 Jan 11, 2010