回到顶部
MAX4411评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX4411评估板 | Jan 21, 2005 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 无需笨重的隔直电容
- 固定增益省去了外部反馈网络
- MAX4411:-1.5V/V
- MAX4411B:-2V/V
- 工作在1.8V至3.6V单电源
- 每个通道为16Ω负载提供80mW驱动
- 1kHz下THD+N仅0.003%
- 独立的左/右声道低功率关断控制
- 紧凑的解决方案
- 经过完全安装与测试的表贴电路板
应用/用途
- 蜂窝电话
- MP3播放器
- 笔记本电脑
- PDA
- 便携式音频装置
- 智能电话
描述
MAX4411评估板(EV kit)是经过完全装配与测试的表贴电路板,用来评估MAX4411固定增益、DirectDrive®立体声耳机放大器。MAX4411的DirectDrive结构可以省去两个大容量隔直电容,通常情况下在放大器输出与耳机之间需要这些隔直电容。另外,放大器增益由内部设定(MAX4411为-1.5V/V、MAX4411B为-2V/V),进一步减少了元件数量。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX4411评估板 | Jan 21, 2005 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。