回到顶部
MAX4410评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX4410评估板 | Aug 29, 2002 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 无需隔直电容
- 工作在1.8V至3.6V电源下
- 每个通道输出80mW给16Ω负载
- 1kHz时THD+N仅为0.003%
- 低截面设计(最大1.2mm)
- 超紧凑方案
- 经过完全装配与测试的表面贴装电路
- 独立的左/右声道关断控制
应用/用途
- 蜂窝电话
- MP3播放器
- 笔记本电脑
- PDA
- 便携式音频装置
- 无线上网机
描述
MAX4410评估板(EV kit)是一块完全装配并经过测试的表贴电路板,用来测评MAX4410 DirectDrive立体声耳机放大器。DirectDrive省去了放大器输出端与耳机之间的两个大容量隔直电容。MAX4410评估板可由CD播放机的线路输出驱动,或直接由任何立体声音频源驱动。MAX4410评估板输入端带有一个RCA插孔,输出端有一个3.5mm耳机插孔,使电路板的连接非常简便。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX4410评估板 | Aug 29, 2002 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。