回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX13335EMAX13336E评估板 May 01, 2012

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • +3.3V或+5V单电源供电
  • 经过验证的音频PCB布局
  • 板上USB接口电路产生I²C兼容信号
  • PCB焊盘可连接用户提供的I²C兼容信号
  • 表贴元件
  • 更换IC后可评估MAX13336E
  • Windows XP、Windows Vista以及Windows 7兼容软件
  • 完全组装并经过测试

应用/用途

  • Automotive Telematics
  • Connectivity Modules
  • Radio Head Units
  • RSA/RSE

描述

MAX13335E评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的PCB,用于评估MAX13335E汽车应用音频接收器。该器件是带有I²C控制和诊断功能的双通道、汽车应用差分音频接收器。评估板上安装的微控制器通过I²C接口与器件通信,所提供的PCB焊盘用来观测模拟输入/输出以及诊断I/O端口。

评估板采用+3.3V或+5V单电源供电,电源应可提供至少100mA的负载电流;也可采用板上USB +5V电源供电。可编程评估板的音频输出增益,设置在-14dB至+16dB之间。通过更换U1 IC,该评估板还可用于评估MAX13336E。

提供Windows XP®、Windows Vista®以及Windows® 7兼容软件,方便配置。评估软件通过USB接口控制板上微控制器,由微控制器产生I²C命令。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX13335EMAX13336E评估板 May 01, 2012

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心