回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX13325MAX13326评估板 Mar 30, 2010
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
  • 全差分输入、输出
  • 通过跳线选择I²C从地址
  • 板上USB接口电路产生I²C兼容信号
  • 用于音频输入和输出的PCB焊盘
  • 用于连接用户提供的I²C兼容信号的PCB焊盘
  • Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • USB至PC连接(包含电缆)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 汽车收音机和后排座娱乐系统
  • 专业遥控音频放大器

描述

MAX13325评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX13325双路音频线驱动器,该驱动器为车载音频部件提供可靠的差分接口。评估板提供Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,为验证MAX13325的功能提供简捷的图形用户界面(GUI)。

MAX13325评估板安装了MAX13325GUI/V+,如需评估引脚兼容的MAX13326GUI/V+,请与工厂联系申请免费样品。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX13325MAX13326评估板 Mar 30, 2010