Beyond-the-Rails Analog Switches and Multiplexers

Maxim的Beyond-the-Rails (超摆幅)开关和复用器集成偏置电路,能够在低压(3.0V至5.5V)单电源供电条件下切换高压(±25V)信号。我们的超摆幅系列产品具有低RON、低RON平坦度、低泄漏以及高速/带宽等特性。

Beyond the rails

超摆幅开关和复用器的典型应用

超摆幅开关或复用器无需正、负高压电源即可切换高压模拟信号和数字信号,有效节省成本、简化产品设计。器件仅需3.3V或5V标准电源供电。该系列产品可理想用于音频和数据复用、接口端接、交换机、光MOS开关替代方案、工业测量以及仪表系统。

低压超摆幅开关和复用器产品 
中压超摆幅开关和复用器产品