回到顶部
产品详情
MAX4983E评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX4983具有较高ESD保护的双刀双掷(DPDT)开关。评估板为演示MAX4983E IC在USB 2.0高速(480Mbps)开关中的应用而设计。评估板将一路USB信号切换至两个A类USB端口其中的一路。
MAX4983E评估板PCB上安装了MAX4983EEVB+。
MAX4983E评估板PCB上安装了MAX4983EEVB+。
主要特征
- USB供电(包含电缆)
- 完整的USB 2.0 (480Mbps)切换电路
- 板上VBUS电源开关电路
- 无铅,RoHS兼容
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 总线切换
- 蜂窝电话
- 数码相机
- GPS
- 笔记本电脑
- PDA
- 视频开关
单击下面的标题以查看详情页面
/cn/design/design-tools/ee-sim.html?
参量
主要特征
- USB供电(包含电缆)
- 完整的USB 2.0 (480Mbps)切换电路
- 板上VBUS电源开关电路
- 无铅,RoHS兼容
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 总线切换
- 蜂窝电话
- 数码相机
- GPS
- 笔记本电脑
- PDA
- 视频开关
描述
MAX4983E评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX4983具有较高ESD保护的双刀双掷(DPDT)开关。评估板为演示MAX4983E IC在USB 2.0高速(480Mbps)开关中的应用而设计。评估板将一路USB信号切换至两个A类USB端口其中的一路。
MAX4983E评估板PCB上安装了MAX4983EEVB+。
MAX4983E评估板PCB上安装了MAX4983EEVB+。