MAX4951BEVKIT

MAX4951BE评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX4951B评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX4951BE双通道转接驱动器。评估板包含四个部分:应用电路、特征电路和两组校准线路。

应用电路设计用于演示MAX4951BE IC在转接驱动串行ATA (SATA)和外部SATA (eSATA)信号以及SATA电缆检测中的功能。这部分评估板电路采用外部+5V电源经板上LDO稳压至+3.3V后,为MAX4951BE (U1)供电。应用电路的所有引线均采用100Ω差分阻抗受控引线。

特征电路具有SMA连接器和50Ω阻抗受控引线,用于眼图评估。该部分电路由外部+3.3V电源供电。

关键特性

  • 带SATA输入/输出的应用电路
  • 板上标准的4引脚Molex连接器
  • 带SMA输入/输出的特征电路
  • 校准线路(50Ω负载线和直通引线)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用

  • 数据存储/工作站
  • 台式计算机
  • 坞站
  • 笔记本电脑
  • 服务器
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX14815
Octal 5-Level Pulser with T/R Switch and Embedded Beamforming

  • Optimized for Compact and Portable Applications
  • Flexibility
  • Embedded Digital Resources for Beamforming