MAX4936AEVKIT

MAX4936A评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX4936A评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估超声应用中MAX4936A高压发送/接收开关(T/R)。评估板提供SMA连接器,分别连接发送器和接收器的输出和输入。所提供的测试点用于监测通道发送/接收信号。评估板电路提供多个PCB焊盘,用于配置发送器输出和接收器输入的负载。评估板上安装了MAX4936ACTO+,也可用于评估MAX4937A(用IC代替U1)。

警告:评估板设计工作在高压。评估板以及与之相连的设备上会带有危险的高压,当用户为本评估板加电或将其用作相连设备的供电时,请务必遵照高压电气设备安全操作规程。

关键特性

  • SMA连接器用于发送/接收信号
  • 测试点用于监测发送/接收信号
  • 独立使能,用于控制两组四通道状态
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用

  • 高压发送和低压隔离
  • 医疗/工业成像
  • 超声