回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20086/MAX20087/MAX20088/MAX20089评估板 Aug 14, 2020

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 400mΩ(典型值)输入至输出通道电阻
  • 发生输出UV和OC条件时,自动关断和重试,降低IC功耗
  • 通道在过压条件下持续关断,保护系统的其他部分
  • 支持基本的独立操作,或通过I2C接口实现高级控制和诊断
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 同轴电缆供电,适用于雷达和摄像机模块
  • 全景可视ECU

描述

MAX20087评估板(EV kit)演示电源保护器系列IC的完整功能。评估板可作为独立保护器工作,或通过I2C接口连接到控制器,实现高级控制和诊断。评估板上默认安装IC为MAX20087,器件具有四路输出通道和全套诊断功能,支持ASIL等级应用。评估板兼容同系列其他全部器件,用相应器件代替已有IC (U1)即可对其进行评估。

评估板可同时或独立评估四路输出电源保护通道。评估板内置器件操作控制接口,无需外部I2C控制器,但也可连接控制器来评估数字控制以及扩展诊断。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20086/MAX20087/MAX20088/MAX20089评估板 Aug 14, 2020

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心